Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
313BBE-BLB100 |
313BBE-BLB125 |
313BBE-FR100 |
313BBE-FR125 |
320BBE-BLB100 |
320BBE-BLB125 |
320BBE-FR100 |
320BBE-FR125 |
320ER-BLB100 |
320ER-BLB125 |
320ER-FR100 |
320ER-FR125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.15 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 83 | 32 | BBE | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
101.56 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98 | 34.0 | BBE | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
97.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 83 | 32 | BBE | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
105.94 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 98 | 34.0 | BBE | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
69.92 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 83 | 32 | BBE | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
90.99 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98 | 34.0 | BBE | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
69.67 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 83 | 32 | BBE | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
94.83 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 98 | 34.0 | BBE | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
30.80 € | 1 | 13 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | - | - | ER | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
39.92 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | - | - | ER | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
29.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | - | - | ER | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
42.97 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | - | - | ER | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Proprietà | Ruota silenziosa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza carrello(mm) | 27 | Categoria di carico | Carico leggero | Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm) | 100×58 |
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm) | 82×40 | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox |
Orientabile/fissa | Orientabile |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali