ruote inox 940BBE / 935BBE diametro ruota 100 / 125 mm

ruote inox 940BBE / 935BBE diametro ruota 100 / 125 mm
  • Sconto volumi elevati
An all-stainless steel cushion caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise, as well as absorbs vibrations and shocks on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
935BBE-BLB100-SUS-2.0MM
935BBE-BLB100-SUS-2.3MM
935BBE-BLB100-SUS-2.8MM
935BBE-BLB100-SUS-3.2MM
935BBE-BLB125-SUS-2.0MM
935BBE-BLB125-SUS-2.3MM
935BBE-BLB125-SUS-2.8MM
935BBE-BLB125-SUS-3.2MM
935BBE-FR100-SUS-2.0MM
935BBE-FR100-SUS-2.3MM
935BBE-FR100-SUS-2.8MM
935BBE-FR125-SUS-2.0MM
935BBE-FR125-SUS-2.3MM
935BBE-FR125-SUS-2.8MM
935BBE-FR125-SUS-3.2MM
940BBE-BLB100-SUS-2.0MM
940BBE-BLB100-SUS-2.3MM
940BBE-BLB100-SUS-2.8MM
940BBE-BLB100-SUS-3.2MM
940BBE-BLB125-SUS-2.0MM
940BBE-BLB125-SUS-2.3MM
940BBE-BLB125-SUS-2.8MM
940BBE-BLB125-SUS-3.2MM
940BBE-FR100-SUS-2.0MM
940BBE-FR100-SUS-2.3MM
940BBE-FR100-SUS-2.8MM
940BBE-FR100-SUS-3.2MM
940BBE-FR125-SUS-2.0MM
940BBE-FR125-SUS-2.3MM
940BBE-FR125-SUS-2.8MM
940BBE-FR125-SUS-3.2MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diametro filo molla conica
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

95.77 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100120~11030~33120~11055~252.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

95.77 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100120~11030~33120~11055~252.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

95.77 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100120~11030~33120~11055~252.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

95.77 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100120~11030~33120~11055~253.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

110.53 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125135~12634~39135~12654~252.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

110.53 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125135~12634~39135~12654~252.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

110.53 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125135~12634~39135~12654~252.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

110.53 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125135~12634~39135~12654~253.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

137.08 €

1 13 giorni 143~135Con finecorsa di scorrimento6Gomma-100120~11030~33120~11055~252.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

137.08 €

1 13 giorni 143~135Con finecorsa di scorrimento12Gomma-100120~11030~33120~11055~252.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

137.08 €

1 13 giorni 143~135Con finecorsa di scorrimento18Gomma-100120~11030~33120~11055~252.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

110.53 €

1 13 giorni 169~160Con finecorsa di scorrimento6Gomma-125135~12634~39135~12654~252.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

110.53 €

1 13 giorni 169~160Con finecorsa di scorrimento12Gomma-125135~12634~39135~12654~252.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

110.53 €

1 13 giorni 169~160Con finecorsa di scorrimento18Gomma-125135~12634~39135~12654~252.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

110.53 €

1 13 giorni 169~160Con finecorsa di scorrimento24Gomma-125135~12634~39135~12654~253.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

120.76 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135NA6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10082~8530~33--2.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

120.76 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10082~8530~33--2.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

120.76 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135NA18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10082~8530~33--2.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

120.76 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10082~8530~33--3.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

97.12 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160NA6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12598~10334~39--2.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

97.12 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12598~10334~39--2.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

97.12 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160NA18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12598~10334~39--2.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

97.12 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12598~10334~39--3.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

120.76 €

1 13 giorni 143~135NA6Gomma-10082~8530~33--2.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

120.76 €

1 13 giorni 143~135NA12Gomma-10082~8530~33--2.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

120.76 €

1 13 giorni 143~135NA18Gomma-10082~8530~33--2.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

120.76 €

1 13 giorni 143~135NA24Gomma-10082~8530~33--3.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

139.01 €

1 13 giorni 169~160NA6Gomma-12598~10334~39--2.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

139.01 €

1 13 giorni 169~160NA12Gomma-12598~10334~39--2.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

139.01 €

1 13 giorni 169~160NA18Gomma-12598~10334~39--2.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

139.01 €

1 13 giorni 169~160NA24Gomma-12598~10334~39--3.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Ruota con smorzatore Proprietà Ruota silenziosa Gamma di carico(daN) ~35.00
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 82
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 40 Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 100 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 62
Larghezza carrello(mm) 27 Categoria di carico Carico leggero Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Orientabile Tipo di uretano speciale NA
Codice componente BBE

Supporto tecnico