Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Diametro filo molla conica (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
93.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.3 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
93.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
93.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.2 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
107.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
107.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.3 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
107.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
107.85 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.2 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
133.26 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | Gomma | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
133.26 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | Gomma | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.3 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
133.26 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | Gomma | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
133.26 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | Gomma | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.2 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
107.85 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | Gomma | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
107.85 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | Gomma | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.3 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
107.85 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | Gomma | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
107.85 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | Gomma | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.2 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
116.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | NA | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 30~33 | - | - | 2.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | NA | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 30~33 | - | - | 2.3 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | NA | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 30~33 | - | - | 2.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.93 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | NA | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 30~33 | - | - | 3.2 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
93.76 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | NA | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 34~39 | - | - | 2.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
93.76 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | NA | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 34~39 | - | - | 2.3 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
93.76 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | NA | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 34~39 | - | - | 2.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
93.76 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | NA | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 34~39 | - | - | 3.2 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.93 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | NA | 6 | Gomma | - | 100 | 30~33 | - | - | 2.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
116.93 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | NA | 12 | Gomma | - | 100 | 30~33 | - | - | 2.3 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
116.93 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | NA | 18 | Gomma | - | 100 | 30~33 | - | - | 2.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
116.93 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | NA | 24 | Gomma | - | 100 | 30~33 | - | - | 3.2 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
134.20 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | NA | 6 | Gomma | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
134.20 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | NA | 12 | Gomma | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.3 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
134.20 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | NA | 18 | Gomma | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
134.20 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | NA | 24 | Gomma | - | 125 | 34~39 | - | - | 3.2 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Ruota con smorzatore | Proprietà | Ruota silenziosa | Gamma di carico(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 82 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 40 | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 100 | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 65 |
Larghezza carrello(mm) | 27 | Categoria di carico | Carico leggero | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Tipo fisso | Tipo di uretano speciale | NA |
Codice componente | ER |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Diametro filo molla conica(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali