Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Diametro filo molla conica (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 2.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 2.3 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 2.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 3.2 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 3.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.04 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 4.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
131.62 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 2.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
131.62 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 2.3 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
131.62 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 2.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
131.62 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 3.2 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
131.62 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 3.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
131.62 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 4.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
105.84 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | Gomma | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 2.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
105.84 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | Gomma | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 2.3 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
105.84 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | Gomma | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 2.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
105.84 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | Gomma | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 3.2 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
105.84 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 3.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
105.84 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 100 | 137~125 | 52~54 | 137~125 | 40~17 | 4.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
119.93 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 6 | Gomma | - | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 2.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
119.93 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 12 | Gomma | - | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 2.3 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
119.93 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 18 | Gomma | - | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 2.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
119.93 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 24 | Gomma | - | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 3.2 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
119.93 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 3.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
119.93 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 125 | 151~140 | 57~62 | 151~140 | 46~19 | 4.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
102.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 2.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
102.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 2.3 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
102.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 2.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
102.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 3.2 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
102.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 3.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
102.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 143~135 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 4.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.82 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 2.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.82 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 12 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 2.3 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.82 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 18 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 2.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.82 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 24 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 3.2 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.82 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 3.8 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
116.82 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 169~160 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 4.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
93.76 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 6 | Gomma | - | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 2.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
93.76 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 12 | Gomma | - | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 2.3 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
93.76 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 18 | Gomma | - | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 2.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
93.76 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 24 | Gomma | - | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 3.2 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
93.76 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 3.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
93.76 € | 1 | 13 giorni | 143~135 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 100 | 103~105 | 52~54 | - | - | 4.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
106.51 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 6 | Gomma | - | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 2.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
106.51 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 12 | Gomma | - | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 2.3 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
106.51 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 18 | Gomma | - | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 2.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
106.51 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 24 | Gomma | - | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 3.2 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
106.51 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 3.8 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
106.51 € | 1 | 13 giorni | 169~160 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 125 | 121~126 | 57~62 | - | - | 4.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Ruota con smorzatore | Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 82 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 40 | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 100 |
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 62 | Larghezza carrello(mm) | 27 | Categoria di carico | Carico leggero |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Orientabile |
Tipo di uretano speciale | NA | Codice componente | M |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Diametro filo molla conica(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali