ruote inox 940MR / 935MR diametro ruota 100 / 125 mm

ruote inox 940MR / 935MR diametro ruota 100 / 125 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An all-stainless steel-made cushion caster with excellent water resistance and corrosion resistance that can absorb vibration and shock on uneven surfaces.
· Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.
· An all-stainless steel-made with excellent corrosion resistance and water resistance.
· Cushion caster M type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
935MR-BLB100-SUS-2.0MM
935MR-BLB100-SUS-2.3MM
935MR-BLB100-SUS-2.8MM
935MR-BLB100-SUS-3.2MM
935MR-BLB100-SUS-3.8MM
935MR-BLB100-SUS-4.0MM
935MR-BLB125-SUS-2.0MM
935MR-BLB125-SUS-2.3MM
935MR-BLB125-SUS-2.8MM
935MR-BLB125-SUS-3.2MM
935MR-BLB125-SUS-3.8MM
935MR-BLB125-SUS-4.0MM
935MR-FR100-SUS-2.0MM
935MR-FR100-SUS-2.3MM
935MR-FR100-SUS-2.8MM
935MR-FR100-SUS-3.2MM
935MR-FR100-SUS-3.8MM
935MR-FR100-SUS-4.0MM
935MR-FR125-SUS-2.0MM
935MR-FR125-SUS-2.3MM
935MR-FR125-SUS-2.8MM
935MR-FR125-SUS-3.2MM
935MR-FR125-SUS-3.8MM
935MR-FR125-SUS-4.0MM
940MR-BLB100-SUS-2.0MM
940MR-BLB100-SUS-2.3MM
940MR-BLB100-SUS-2.8MM
940MR-BLB100-SUS-3.2MM
940MR-BLB100-SUS-3.8MM
940MR-BLB100-SUS-4.0MM
940MR-BLB125-SUS-2.0MM
940MR-BLB125-SUS-2.3MM
940MR-BLB125-SUS-2.8MM
940MR-BLB125-SUS-3.2MM
940MR-BLB125-SUS-3.8MM
940MR-BLB125-SUS-4.0MM
940MR-FR100-SUS-2.0MM
940MR-FR100-SUS-2.3MM
940MR-FR100-SUS-2.8MM
940MR-FR100-SUS-3.2MM
940MR-FR100-SUS-3.8MM
940MR-FR100-SUS-4.0MM
940MR-FR125-SUS-2.0MM
940MR-FR125-SUS-2.3MM
940MR-FR125-SUS-2.8MM
940MR-FR125-SUS-3.2MM
940MR-FR125-SUS-3.8MM
940MR-FR125-SUS-4.0MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diametro filo molla conica
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

101.98 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~252.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

101.98 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~252.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

101.98 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~252.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

101.98 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~253.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

101.98 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~253.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

101.98 €

1 Disponibile 13 giorni 143~13535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33120~11055~254.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

118.31 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~252.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

118.31 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~252.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

118.31 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~252.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

118.31 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~253.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

118.31 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~253.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

118.31 €

1 Disponibile 13 giorni 169~16035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39135~12654~254.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

93.10 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-10030~33120~11055~252.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.10 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-10030~33120~11055~252.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.10 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-10030~33120~11055~252.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.10 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-10030~33120~11055~253.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.10 €

1 13 giorni 143~135~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-10030~33120~11055~253.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.10 €

1 13 giorni 143~13535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-10030~33120~11055~254.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

107.85 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-12534~39135~12654~252.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

107.85 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-12534~39135~12654~252.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

107.85 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-12534~39135~12654~252.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

107.85 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-12534~39135~12654~253.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

107.85 €

1 13 giorni 169~160~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-12534~39135~12654~253.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

107.85 €

1 13 giorni 169~16035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-12534~39135~12654~254.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

89.48 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00NA6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33--2.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

89.48 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33--2.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

89.48 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00NA18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33--2.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

89.48 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33--3.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

89.48 €

1 Disponibile 13 giorni 143~135~35.00NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33--3.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

89.48 €

1 Disponibile 13 giorni 143~13535.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10030~33--4.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--2.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--2.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--2.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--3.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 169~160~35.00NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--3.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 169~16035.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12534~39--4.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.93 €

1 13 giorni 143~135~35.00NA6Gomma-10030~33--2.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

116.93 €

1 13 giorni 143~135~35.00NA12Gomma-10030~33--2.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

116.93 €

1 13 giorni 143~135~35.00NA18Gomma-10030~33--2.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

116.93 €

1 13 giorni 143~135~35.00NA24Gomma-10030~33--3.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

116.93 €

1 13 giorni 143~135~35.00NA30Gomma-10030~33--3.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

116.93 €

1 13 giorni 143~13535.01~80.00NA40Gomma-10030~33--4.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA6Gomma-12534~39--2.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA12Gomma-12534~39--2.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA18Gomma-12534~39--2.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA24Gomma-12534~39--3.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 169~160~35.00NA30Gomma-12534~39--3.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 169~16035.01~80.00NA40Gomma-12534~39--4.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Ruota con smorzatore Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 82 Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 40 Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 100
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 65 Larghezza carrello(mm) 27 Categoria di carico Carico leggero
Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Tipo fisso
Tipo di uretano speciale NA Codice componente MR

Supporto tecnico