ruote inox 940MA / 935MA diametro ruota 100 / 125 mm

ruote inox 940MA / 935MA diametro ruota 100 / 125 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A screw-in all-stainless steel-made cushion caster with excellent water resistance and corrosion resistance that can absorb vibration and shock on uneven surfaces.
· Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.
· An all-stainless steel-made with excellent corrosion resistance and water resistance.
· Cushion caster M type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
935MA-BLB100-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-BLB100-SUS-4.0MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-BLB125-SUS-4.0MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR100-SUS-4.0MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-2.8MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR125-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB100-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB125-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR100-SUS-4.0MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-2.8MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR125-SUS-4.0MM-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Diametro filo molla conica
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

116.04 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1252.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.04 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1252.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.04 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1252.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.04 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1253.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.04 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1253.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.04 €

1 Disponibile 13 giorni 144~13635.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1254.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

131.62 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1402.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

131.62 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1402.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

131.62 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1402.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

131.62 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1403.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

131.62 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1403.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

131.62 €

1 Disponibile 13 giorni 170~16135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1404.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

105.84 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-100137~12552~54137~1252.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

105.84 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-100137~12552~54137~1252.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

105.84 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-100137~12552~54137~1252.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

105.84 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-100137~12552~54137~1253.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

105.84 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-100137~12552~54137~1253.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

105.84 €

1 13 giorni 144~13635.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-100137~12552~54137~1254.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

119.93 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-125151~14057~62151~1402.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

119.93 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-125151~14057~62151~1402.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

119.93 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-125151~14057~62151~1402.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

119.93 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-125151~14057~62151~1403.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

119.93 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-125151~14057~62151~1403.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

119.93 €

1 13 giorni 170~16135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-125151~14057~62151~1404.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-2.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-2.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-2.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-3.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-3.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

102.78 €

1 Disponibile 13 giorni 144~13635.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-4.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.82 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-2.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.82 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-2.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.82 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-2.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.82 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-3.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.82 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-3.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

116.82 €

1 Disponibile 13 giorni 170~16135.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-4.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA6Gomma-100103~10552~54-2.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA12Gomma-100103~10552~54-2.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA18Gomma-100103~10552~54-2.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA24Gomma-100103~10552~54-3.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA30Gomma-100103~10552~54-3.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

93.76 €

1 13 giorni 144~13635.01~80.00NA40Gomma-100103~10552~54-4.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

106.51 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA6Gomma-125121~12657~62-2.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

106.51 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA12Gomma-125121~12657~62-2.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

106.51 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA18Gomma-125121~12657~62-2.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

106.51 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA24Gomma-125121~12657~62-3.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

106.51 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA30Gomma-125121~12657~62-3.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

106.51 €

1 13 giorni 170~16135.01~80.00NA40Gomma-125121~12657~62-4.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Ruota con smorzatore Materiale raccordo Acciaio inox Vite T o foro filettato M M12×1,75
Larghezza carrello(mm) 27 Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 20
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Orientabile Tipo di uretano speciale NA
Codice componente MA

Supporto tecnico