Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
700A-FA1100 |
700A-FA2100 |
700P-FA1100 |
700P-FA2100 |
750A-FA1100 |
750A-FA2100 |
750P-FA1100 |
750P-FA2100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Vite T o foro filettato M | Raggio di rotazione (mm) | Sede di montaggio A×B o A×B×C (mm) | Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Tono colore | Codice componente | Vari veicoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.41 € | 1 | 14 giorni | A vite / Resina / Doppia rotella | 120 | M10 x 1,5 | 91 | - | - | - | 20 | Grigio | A | FA1 | ||
26.41 € | 1 | 14 giorni | A vite / Resina / Doppia rotella | 120 | M10 x 1,5 | 91 | - | - | - | 20 | Marrone chiaro | A | FA2 | ||
26.55 € | 1 | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Resina / Doppia rotella | 125 | - | 91 | 51×31 | 40×20 | 5.5 | - | Grigio | P | FA1 | ||
26.55 € | 1 | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Resina / Doppia rotella | 125 | - | 91 | 51×31 | 40×20 | 5.5 | - | Marrone chiaro | P | FA2 | ||
26.41 € | 1 | 14 giorni | A vite / Resina / Doppia rotella | 120 | M10 x 1,5 | 105 | - | - | - | 20 | Grigio | A | FA1 | ||
26.41 € | 1 | 14 giorni | A vite / Resina / Doppia rotella | 120 | M10 x 1,5 | 105 | - | - | - | 20 | Marrone chiaro | A | FA2 | ||
26.55 € | 1 | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Resina / Doppia rotella | 125 | - | 105 | 51×31 | 40×20 | 5.5 | - | Grigio | P | FA1 | ||
26.55 € | 1 | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Resina / Doppia rotella | 125 | - | 105 | 51×31 | 40×20 | 5.5 | - | Marrone chiaro | P | FA2 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | ~35.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Carico ammesso 1 pz(daN) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Materiale raccordo | Resina |
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza carrello(mm) | 44 | Categoria di carico | Carico leggero |
Eccentricità E o E1, E2(mm) | 38 | Colore rotella | Grigio | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Resina |
Orientabile/fissa | Orientabile | Configurazione rotella | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Vite T o foro filettato M
Raggio di rotazione(mm)
Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm)
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Tono colore
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali