Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
700B-FA1100 |
700B-FA2100 |
700K-FA1100 |
700K-FA2100 |
750B-FA1100 |
750B-FA2100 |
750K-FA1100 |
750K-FA2100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Diametro albero T (mm) | Tono colore | Codice componente | Vari veicoli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.52 € | 1 | 14 giorni | 91 | 42 | 9.5 | Grigio | B | FA1 | ||
26.52 € | 1 | 14 giorni | 91 | 42 | 9.5 | Marrone chiaro | B | FA2 | ||
26.56 € | 1 | 14 giorni | 91 | 38.5 | 11 | Grigio | K | FA1 | ||
26.56 € | 1 | 14 giorni | 91 | 38.5 | 11 | Marrone chiaro | K | FA2 | ||
26.52 € | 1 | 14 giorni | 105 | 42 | 9.5 | Grigio | B | FA1 | ||
26.52 € | 1 | 14 giorni | 105 | 42 | 9.5 | Marrone chiaro | B | FA2 | ||
26.56 € | 1 | 14 giorni | 105 | 38.5 | 11 | Grigio | K | FA1 | ||
26.56 € | 1 | 14 giorni | 105 | 38.5 | 11 | Marrone chiaro | K | FA2 |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento / Resina / Doppia rotella | Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) | 120 | Gamma di carico(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Carico ammesso 1 pz(daN) | 20 | Materiale bozzello | uretano |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Materiale raccordo | Resina | Diam. rotella D(Ø) | 100 |
Larghezza carrello(mm) | 44 | Categoria di carico | Carico leggero | Eccentricità E o E1, E2(mm) | 38 |
Colore rotella | Grigio | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Resina | Orientabile/fissa | Orientabile |
Configurazione rotella | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere |
Configura
Proprietà di base
Raggio di rotazione(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Diametro albero T(mm)
Tono colore
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali