Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7050A-FA2100 |
7051A-FA1100 |
7051A-FA2100 |
7060A-FA1100 |
7060A-FA2100 |
7061A-FA1100 |
7061A-FA2100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Vite T o foro filettato M | Raggio di rotazione (mm) | V (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Tono colore | Vari veicoli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.63 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | NA | M12×1,75 | 86 | - | 25 | Marrone chiaro | FA2 | |
64.88 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | NA | M16×2,0 | 86 | - | 40 | Grigio | FA1 | |
64.88 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | NA | M16×2,0 | 86 | - | 40 | Marrone chiaro | FA2 | |
81.09 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ruota con blocco totale | M12×1,75 | 90 | 88 | 25 | Grigio | FA1 | |
81.09 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ruota con blocco totale | M12×1,75 | 90 | 88 | 25 | Marrone chiaro | FA2 | |
81.34 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Ruota con blocco totale | M16×2,0 | 90 | 88 | 40 | Grigio | FA1 | |
81.34 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Ruota con blocco totale | M16×2,0 | 90 | 88 | 40 | Marrone chiaro | FA2 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Resina / Doppia rotella | Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) | 120 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso 1 pz(daN) | 100 | Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) |
Materiale raccordo | Resina | Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza carrello(mm) | 69 |
Categoria di carico | Carico medio | Eccentricità E o E1, E2(mm) | 30 | Colore rotella | Grigio |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Resina | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | A |
Configurazione rotella | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Vite T o foro filettato M
Raggio di rotazione(mm)
V(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Tono colore
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali