ruote gemelle in resina medicale 705K / 706K diametro ruota 100 / 125 mm (Codici componente)

ruote gemelle in resina medicale 705K / 706K diametro ruota 100 / 125 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An insertion dual wheel caster that features excellent swivel performance and traveling stability achieved by employing resin (nylon) for the main body and use of a wide wheel.
· Ideal for indoor uses such as at hotels, hospitals, and offices.
· The stopper employs the total lock mechanism that locks the swivel and rotation of the wheel simultaneously.
· Wheels are made of urethane and do not easily mark or dirty floors.
· Colors available include gray and light brown.
· Total lock.
· The total lock mechanism can lock the swivel and rotation of the wheel simultaneously.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
705K-FA1100
705K-FA2100
706K-FA1100
706K-FA2100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Raggio di rotazione
(mm)
V
(mm)
Tono colore Vari veicoli

65.56 €

1 Disponibile 14 giorni NA86-GrigioFA1

65.56 €

1 Disponibile 14 giorni NA86-Marrone chiaroFA2

82.01 €

1 Disponibile 14 giorni Ruota con blocco totale9088GrigioFA1

82.01 €

1 Disponibile 14 giorni Ruota con blocco totale9088Marrone chiaroFA2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento / Resina / Doppia rotella Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 114 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso 1 pz(daN) 100 Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)
Materiale raccordo Resina Vite T o foro filettato M M6×1 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza carrello(mm) 69 Categoria di carico Carico medio Eccentricità E o E1, E2(mm) 30
Lunghezza assiale L(mm) 50 Diametro albero T(mm) 22 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Resina
Dimensione tra foro filettato e rondella a(mm) 18 Spessore rondella t(mm) 3 Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente K Configurazione rotella Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere

Supporto tecnico