ruote con fermo per impalcatura 505SK Wheel Diameter 100-150 mm (Codici componente)

ruote con fermo per impalcatura 505SK Wheel Diameter 100-150 mm
  • Sconto volumi elevati
A caster for scaffolds that features a total lock mechanism. Used for scaffolding at construction sites, as well as for building cleaning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
505SK-CHR100
505SK-CHR125
505SK-CHR150
505SK-R100
505SK-R125
505SK-R150
505SK-RB100
505SK-RB125
505SK-RB150
505SK-UB100
505SK-UB125
505SK-UB150
505SK-URB100
505SK-URB125
505SK-URB150
505SK-WR100
505SK-WR125
505SK-WR150
505SK-WRB100
505SK-WRB125
505SK-WRB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

78.52 €

1 11 giorni 132100Gomma-100328635CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

93.03 €

1 11 giorni 168120Gomma-1253810238CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

101.23 €

1 11 giorni 190140Gomma-1504011741CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

68.60 €

1 11 giorni 132100Gomma-100328635RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

80.00 €

1 11 giorni 168120Gomma-1253810238RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

85.29 €

1 11 giorni 190140Gomma-1504011741RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

72.83 €

1 11 giorni 132100Gomma-100328635RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

85.67 €

1 11 giorni 168120Gomma-1253810238RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

90.94 €

1 11 giorni 190140Gomma-1504011741RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

74.07 €

1 Disponibile 13 giorni 132100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100328635UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

90.51 €

1 Disponibile 11 giorni 168120uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1253810238UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

101.28 €

1 Disponibile 11 giorni 190140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1503811741UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

88.17 €

1 11 giorni 132100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100328635URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

107.53 €

1 11 giorni 168120uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1253810238URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

120.45 €

1 11 giorni 190140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1504011741URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

70.85 €

1 11 giorni 132100Gomma-100348635WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

82.90 €

1 11 giorni 168120Gomma-1254010238WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

89.00 €

1 11 giorni 190140Gomma-1504011741WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

74.70 €

1 11 giorni 132100Gomma-100348635WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

88.38 €

1 11 giorni 168120Gomma-1254010238WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

94.46 €

1 11 giorni 190140Gomma-1504011741WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Finecorsa Ruota con blocco totale
Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico medio Lunghezza assiale L(mm) 100
Diametro albero T(mm) 36 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente SK

Supporto tecnico