Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.23 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
66.96 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
75.18 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
42.06 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
56.94 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
61.16 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
44.96 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
60.49 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
65.86 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
47.74 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
65.42 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 80.01~140.00 | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
76.10 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 80.01~140.00 | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
58.67 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
80.33 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
91.91 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
43.28 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 86 | 35 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
58.39 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
64.60 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
46.83 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 86 | 35 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
63.29 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
69.47 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Finecorsa | Ruota con blocco totale | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | S |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali