A screw-in total lock caster in which the swivel part and rotation of the wheel are locked simultaneously by operating the lever on the front part in the forward direction. High quality and widely used in various environments such as factories, shops, and offices.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.32 € | Disponibile | 10 giorni | 138 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 35 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
58.97 € | Disponibile | 10 giorni | 173 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 125 | 38 | 102 | Carico medio | 38 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
66.06 € | Disponibile | 10 giorni | 196 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 118 | Carico medio | 41 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
36.32 € | Disponibile | 10 giorni | 138 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 35 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
46.35 € | Disponibile | 10 giorni | 173 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 125 | 38 | 102 | Carico medio | 38 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
50.82 € | Disponibile | 10 giorni | 196 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 118 | Carico medio | 41 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
38.84 € | Disponibile | 10 giorni | 138 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 35 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
50.16 € | Disponibile | 10 giorni | 173 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 125 | 38 | 102 | Carico medio | 38 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
54.62 € | Disponibile | 10 giorni | 196 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 118 | Carico medio | 41 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
44.74 € | 10 giorni | 173 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 125 | 40 | 102 | Carico medio | 38 | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
51.72 € | 10 giorni | 196 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 150 | 40 | 118 | Carico medio | 41 | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
34.53 € | 10 giorni | 138 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | - | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 35 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
48.77 € | 10 giorni | 173 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 125 | 40 | 102 | Carico medio | 38 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
55.79 € | 10 giorni | 196 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 150 | 40 | 118 | Carico medio | 41 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
45.08 € | Disponibile | 10 giorni | 138 | 80.01~140.00 | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 35 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
59.88 € | Disponibile | 10 giorni | 173 | 80.01~140.00 | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 38 | 102 | Carico medio | 38 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
69.48 € | Disponibile | 10 giorni | 196 | 80.01~140.00 | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 38 | 118 | Carico medio | 41 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
49.30 € | Disponibile | 10 giorni | 138 | 80.01~140.00 | 120 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 35 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | |
68.05 € | Disponibile | 10 giorni | 173 | 140.01~220.00 | 150 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 38 | 102 | Carico medio | 38 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | |
75.07 € | Disponibile | 10 giorni | 196 | 140.01~220.00 | 160 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 40 | 118 | Carico medio | 41 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | |
37.17 € | Disponibile | 10 giorni | 138 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 100 | 34 | 86 | Carico medio | 35 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | |
47.84 € | Disponibile | 10 giorni | 173 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 125 | 40 | 102 | Carico medio | 38 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | |
52.88 € | Disponibile | 10 giorni | 196 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 118 | Carico medio | 41 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | |
39.58 € | Disponibile | 10 giorni | 138 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 100 | 34 | 86 | Carico medio | 35 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | |
51.40 € | Disponibile | 10 giorni | 173 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 125 | 40 | 102 | Carico medio | 38 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | |
56.41 € | Disponibile | 10 giorni | 196 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 118 | Carico medio | 41 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | Ruota con blocco totale | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Vite T o foro filettato M | M20×2,5 | Lunghezza assiale L(mm) | 40 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | SA |
TAKIGEN
Prezzo standard 20.71 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 7.23 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NANSIN
Prezzo standard 53.19 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.