• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle a blocco totale a inserimento 615SA Diametro ruota 100-150mm

Rotelle a blocco totale a inserimento 615SA Diametro ruota 100-150mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An insertion total lock caster in which the swivel part and rotation of the wheel are locked simultaneously by operating the lever on the front part in the forward direction.
· Widely used in various environments such as factories, shops, and offices, and features high quality

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
615SK-CHR100
615SK-CHR125
615SK-CHR150
615SK-R100
615SK-R125
615SK-R150
615SK-RB100
615SK-RB125
615SK-RB150
615SK-UB100
615SK-UB125
615SK-UB150
615SK-URB100
615SK-URB125
615SK-URB150
615SK-WR100
615SK-WR125
615SK-WR150
615SK-WRB100
615SK-WRB125
615SK-WRB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

58.01 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Gomma-100328635CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

73.17 €

1 11 giorni 167140.01~220.00150Gomma-1253810238CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

81.61 €

1 11 giorni 189140.01~220.00160Gomma-1504011841CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

48.57 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Gomma-100328635RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

60.83 €

1 11 giorni 167140.01~220.00150Gomma-1253810238RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

66.43 €

1 11 giorni 189140.01~220.00160Gomma-1504011841RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

52.02 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Gomma-100328635RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

65.62 €

1 11 giorni 167140.01~220.00150Gomma-1253810238RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

71.13 €

1 11 giorni 189140.01~220.00160Gomma-1504011841RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

52.30 €

1 Disponibile 11 giorni 13280.01~140.00100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100328635UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

68.83 €

1 Disponibile 11 giorni 16780.01~140.00130uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1253810238UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

79.55 €

1 Disponibile 11 giorni 18980.01~140.00140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1503811841UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

65.16 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100328635URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

85.39 €

1 11 giorni 167140.01~220.00150uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1253810238URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

95.94 €

1 11 giorni 189140.01~220.00160uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1504011841URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

49.97 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Gomma-100348635WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

63.54 €

1 11 giorni 167140.01~220.00150Gomma-1254010238WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

69.00 €

1 11 giorni 189140.01~220.00160Gomma-1504011841WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

52.93 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Gomma-100348635WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

67.20 €

1 11 giorni 167140.01~220.00150Gomma-1254010238WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

73.40 €

1 11 giorni 189140.01~220.00160Gomma-1504011841WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Finecorsa Ruota con blocco totale Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico medio Lunghezza assiale L(mm) 65 Diametro albero T(mm) 28
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida Orientabile/fissa Orientabile Codice componente SK

Supporto tecnico