Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.46 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
82.34 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
93.09 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
54.65 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
72.35 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
82.31 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
77.67 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
109.88 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
126.72 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
42.22 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
60.99 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
65.83 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
47.34 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
61.66 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
70.73 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
59.54 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
88.00 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
123.42 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
44.63 € | 1 | 13 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
60.47 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
67.04 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
48.09 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
65.09 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
71.72 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
51.96 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
72.36 € | 1 | 11 giorni | 168 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
81.42 € | 1 | 11 giorni | 190 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
61.31 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
86.09 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
98.16 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
45.85 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
62.32 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
68.35 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
49.10 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
66.65 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
72.67 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
52.69 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 86 | 35 | Orientabile | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
73.05 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 102 | 38 | Orientabile | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
83.85 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
50.30 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
67.79 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
77.22 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
70.68 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 86 | 35 | Orientabile | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
101.24 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 102 | 38 | Orientabile | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
117.09 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | Orientabile | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
36.46 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
52.07 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | Orientabile | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
56.96 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
42.17 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 86 | 35 | Orientabile | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
55.62 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | Orientabile | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
62.15 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
52.66 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
78.52 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
115.73 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | Orientabile | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
40.27 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
55.04 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
61.55 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
43.06 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
59.76 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
66.36 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Note speciali | Ruota con controllo della direzione | Codice componente | FOS |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali