Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.43 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 86 | 35 | Orientabile | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
77.37 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 102 | 38 | Orientabile | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
90.96 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
51.18 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
68.47 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
78.48 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
72.44 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 86 | 35 | Orientabile | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
102.41 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 102 | 38 | Orientabile | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
120.65 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | Orientabile | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
38.24 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
56.02 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | Orientabile | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
63.04 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
43.84 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 86 | 35 | Orientabile | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
56.78 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | Orientabile | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
67.44 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
54.40 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
81.61 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
121.21 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | Orientabile | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
42.42 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | - | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
56.40 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | - | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
63.49 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(10) | 90(00) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
45.49 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
60.91 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
68.18 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
48.46 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
65.76 € | 1 | 11 giorni | 174 | 80.01~140.00 | NA | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
78.24 € | 1 | 11 giorni | 199 | 80.01~140.00 | NA | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 38 | 118 | 41 | Orientabile | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
57.47 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Orientabile | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
80.77 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Orientabile | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
94.32 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
44.12 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | Orientabile | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
59.40 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | Orientabile | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
67.41 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
46.98 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | Orientabile | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
63.73 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | Orientabile | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
71.91 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
61.27 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
85.12 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
97.87 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
54.96 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
73.42 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
85.36 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
77.61 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
108.34 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
126.41 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
43.01 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
61.87 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
69.45 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
48.91 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
62.82 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
73.67 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
61.39 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | Orientabile/fissa | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
92.53 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | Orientabile/fissa | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
129.83 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | Orientabile/fissa | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
47.07 € | 1 | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | - | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
62.68 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | - | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
71.43 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | - | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
49.86 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | Ruota con controllo della direzione | 120 | Gomma | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | - | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
66.53 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 150 | Gomma | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | - | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
73.92 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | Ruota con controllo della direzione | 160 | Gomma | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | - | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Note speciali | Ruota con controllo della direzione | Codice componente | FOS |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali