ruote a direzionalità limitata 420FAS diametro ruota 100-150 mm

ruote a direzionalità limitata 420FAS diametro ruota 100-150 mm
  • Sconto volumi elevati
A direction regulating caster that can be switched between a swivel type and a fixed type by operating the pedal located at the rear part in the forward direction. A standard large caster widely used in various environments such as factories and offices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
420FAS-C100
420FAS-C125
420FAS-C150
420FAS-CHR100
420FAS-CHR125
420FAS-CHR150
420FAS-MCB100
420FAS-MCB125
420FAS-MCB150
420FAS-N100
420FAS-N125
420FAS-N150
420FAS-NRB100
420FAS-NRB125
420FAS-NRB150
420FAS-PH100
420FAS-PH125
420FAS-PH150
420FAS-R100
420FAS-R125
420FAS-R150
420FAS-RB100
420FAS-RB125
420FAS-RB150
420FAS-UB100
420FAS-UB125
420FAS-UB150
420FAS-URB100
420FAS-URB125
420FAS-URB150
420FAS-WR100
420FAS-WR125
420FAS-WR150
420FAS-WRB100
420FAS-WRB125
420FAS-WRB150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

53.22 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo68(71)68(71)9090100309435CRotella in fusione integrata con boccola in resina

74.88 €

1 11 giorni 168140.01~220.00150Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo75(80)75(80)1021021253311838CRotella in fusione integrata con boccola in resina

86.79 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo75(80)75(80)1021021503511841CRotella in fusione integrata con boccola in resina

50.82 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Gomma-68(71)68(71)9090100329435CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

68.67 €

1 11 giorni 168140.01~220.00150Gomma-75(80)75(80)1021021253811838CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

78.06 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160Gomma-75(80)75(80)1021021504011841CHRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila

71.21 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)9090100339435MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

102.13 €

1 11 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021254311838MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

117.91 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021504311841MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

36.41 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)9090100329435NRotella integrata in nylon con boccola in resina

52.96 €

1 Disponibile 11 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021253511838NRotella integrata in nylon con boccola in resina

59.15 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021503511841NRotella integrata in nylon con boccola in resina

42.70 €

1 Disponibile 11 giorni 13280.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)9090100299435NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

56.49 €

1 Disponibile 11 giorni 168140.01~220.00150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021253511838NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

64.33 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021503511841NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

53.17 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)68(71)68(71)9090100329435PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

82.66 €

1 11 giorni 168140.01~220.00150Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021253811838PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

120.40 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75(80)75(80)1021021504211841PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

40.32 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Gomma-68(71)68(71)9090100329435RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

57.08 €

1 11 giorni 168140.01~220.00150Gomma-75(80)75(80)1021021253811838RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

64.04 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160Gomma-75(80)75(80)1021021504011841RRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

43.01 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Gomma-68(71)68(71)9090100329435RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

60.63 €

1 11 giorni 168140.01~220.00150Gomma-75(80)75(80)1021021253811838RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

67.18 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160Gomma-75(80)75(80)1021021504011841RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

47.32 €

1 Disponibile 11 giorni 13280.01~140.00100uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)68(71)68(71)9090100329435UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

65.56 €

1 Disponibile 11 giorni 16880.01~140.00130uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021253811838UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

76.17 €

1 Disponibile 11 giorni 19080.01~140.00140uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021503811841UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

56.91 €

1 13 giorni 13280.01~140.00120uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)68(71)68(71)9090100329435URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

80.49 €

1 11 giorni 168140.01~220.00150uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021253811838URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

93.99 €

1 15 giorni 190140.01~220.00160uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75(80)75(80)1021021504011841URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

42.00 €

1 13 giorni 13280.01~140.00120Gomma-68(71)68(71)9090100349435WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

58.54 €

1 11 giorni 168140.01~220.00150Gomma-75(80)75(80)1021021254011838WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

65.83 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160Gomma-75(80)75(80)1021021504011841WRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina

44.69 €

1 11 giorni 13280.01~140.00120Gomma-68(71)68(71)9090100349435WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

62.29 €

1 11 giorni 168140.01~220.00150Gomma-75(80)75(80)1021021254011838WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

69.56 €

1 11 giorni 190140.01~220.00160Gomma-75(80)75(80)1021021504011841WRBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida Orientabile/fissa Orientabile/fissa Note speciali Ruota con controllo della direzione
Codice componente FAS

Supporto tecnico