Rotella con freno 420E / 420ER Diametro ruota 50 mm

Rotella con freno 420E / 420ER Diametro ruota 50 mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A self-braking caster which features a stopper that operates automatically when placed under a certain load in order to fix the position of the target object, Used for stepladders, stools, box chairs, desk chairs, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
420E-R50-SELF
420ER-R50-SELF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente

8.40 €

4.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile4721.0OrientabileE

7.12 €

3.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Piastra a montaggio diretto per ruota fissa--Tipo fissoER

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 65 Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa NA
Carico ammesso 1 pz(daN) 30 Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 56 Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 28
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 70 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 42 Diam. rotella D(Ø) 50
Larghezza carrello(mm) 20 Categoria di carico Carico leggero Diametro foro di montaggio P(mm) 6.5
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Note speciali Ruota con freno automatico Vari veicoli R
Configurazione rotella Rotelle integrate in gomma con boccola in resina

Supporto tecnico