Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / Ruote girevoli Autoline, 420LEA/420REA/420LMA/420RMA, da 100 a 125 mm

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / Ruote girevoli Autoline, 420LEA/420REA/420LMA/420RMA, da 100 a 125 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A special caster for auto-line that can be attached to shopping carts, etc.
· Used for shopping carts at large electronic appliance stores, home centers, supermarkets, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
420LEA-UBB100
420LEA-UBB125
420LMA-UBB100
420LMA-UBB125
420REA-UBB100
420REA-UBB125
420RMA-UBB100
420RMA-UBB125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Materiale raccordo Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Codice componente

30.77 €

1 14 giorni 126Resina100238432ResinaLEA

35.59 €

1 14 giorni 152Resina125239834.0ResinaLEA

42.93 €

1 Disponibile 14 giorni 129Acciaio100328632Finitura cromata lucidaLMA

47.82 €

1 Disponibile 14 giorni 154Acciaio125329934.0ResinaLMA

30.77 €

1 14 giorni 126Resina100238432ResinaREA

35.59 €

1 14 giorni 152Resina125239834.0Finitura cromata lucidaREA

42.79 €

1 Disponibile 14 giorni 129Acciaio100328632Finitura cromata lucidaRMA

47.82 €

1 Disponibile 14 giorni 154Acciaio125329934.0Finitura cromata lucidaRMA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Carico ammesso 1 pz(daN) 50 Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)
Vite T o foro filettato M M12×1,75 Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 20
Orientabile/fissa Orientabile Note speciali Ruota per linee automatiche Vari veicoli UBB
Configurazione rotella Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico