Codice articolo del costruttore: 460S-UBB75
Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prezzo: 13.38 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
460S-UBB75
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) | 93 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Carico ammesso 1 pz(daN) | 80 | Materiale bozzello | uretano |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 55 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 42 | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 70 |
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 58 | Diam. rotella D(Ø) | 75 | Larghezza carrello(mm) | 27 |
Raggio di rotazione(mm) | 67 | Categoria di carico | Carico leggero | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 |
Eccentricità E o E1, E2(mm) | 28.0 | Codice componente | S | Vari veicoli | UBB |
Configurazione rotella | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere |
Si trova sulla pagina di Rotelle leggere specifica alta 460S / 453S / 460E Diametro ruota 75 / 100mm, il codice articolo è il seguente: 460S-UBB75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 460S-UBB75.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali