bloccaggio a martello 909

bloccaggio a martello 909
  • Sconto volumi elevati
A safe, resin construction floor lock that is lightweight and features excellent operability and durability. Widely used for transport carts, equipment, etc., that require safety to be maintained.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
909LK-42S100
909LK-42S125
909LK-42S150
909LK-POS130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sede di montaggio A×B o A×B×C
(mm)
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z
(mm)
Altezza di montaggio corretta
(mm)
Altezza inferiore H1
(mm)
Altezza superiore H2
(mm)
Dal gioco sede di montaggio h
(mm)

36.29 €

1 6 giorni 70×10050×801321371121

38.22 €

1 6 giorni 100X10080×8016817314829

44.91 €

1 Disponibile 6 giorni 100X10080×8019019517029

39.29 €

1 6 giorni 100X10080×8017718215729

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Con foro di montaggio Foro rotondo Tipi di componenti correlati Blocco e finecorsa per carrello a mano
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Plastica Corsa S(mm) 25 Lunghezza pedale L(mm) 127
Diametro foro di montaggio(mm) 8.5

Supporto tecnico