Attacchi

Attacchi
  • Sconto volumi elevati
Special sockets/brackets to be used with insert casters. Casters can be attached to various places by using a socket/bracket.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-9-3/4
S-9-5/8
S-13
S-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Lunghezza complessiva h o H
(mm)
Note speciali Corpo principale Diametro esterno
(φ)
Diametro inserto
(φ)

0.51 €

1 Disponibile 11 giorni Nylon33.5Per tubo da 3/4 (Diametro esterno 19.1mm)Nylon23.311

0.51 €

1 Disponibile 11 giorni Nylon33.7per tubo da 5/8 (D.E.15.9mm)Nylon20.511

1.07 €

1 Disponibile 6 giorni Trattamento chimico al cromo trivalente40-Piastra in acciaio24.613.5

0.64 €

1 Disponibile 11 giorni Nylon45.4-Nylon2416.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Boccola e staffa per boccola

Supporto tecnico