Supporti di livellamento 111A Diamentro Ruota 32-38 mm

Supporti di livellamento 111A Diamentro Ruota 32-38 mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A glide in which an adjusting screw is inserted into a resin base. The product is used widely for furniture, etc., and is essential for the protection of floor surfaces and carpets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
111A-32
111A-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza assiale L
(mm)
Misura D
(mm)

2.55 €

1.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2832

1.60 €

1 6 giorni 2938

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato gamba Uno di massa di carico max(kg) 30 Altezza base H 11
Vite a T W5/16

Supporto tecnico