Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KCT06-010CE |
KCT06-020CE |
KCT08-010CE |
KCT08-020CE |
KCT10-020CE |
KCT10-030CE |
KCT12-030CE |
KCT12-040CE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | |
9.65 € | 1 | 25 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | ||
5.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 8 | 1/8B(6A) | |
9.41 € | 1 | 25 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | ||
6.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 1/4B(8A) | |
11.50 € | 1 | 25 giorni | 10 | 10 | 3/8B(10A) | ||
7.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 12 | 3/8B(10A) | |
15.16 € | 1 | 25 giorni | 12 | 12 | 1/2B(15A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio al carbonio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura metrica per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 13.7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali