Raccordo mordente per tubo in acciaio tipo CE, a T con nipplo centrale KTN (Codici componente)

Raccordo mordente per tubo in acciaio tipo CE, a T con nipplo centrale KTN
The CE series of biting fittings were developed for hydraulic equipment subjected to up to 13.7 MPa of pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTN08-010CE
KTN10-020CE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

41.78 €

1 5 giorni 881/8B(6A)

44.83 €

1 5 giorni 10101/4B(8A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 13.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico