Raccordo mordente per dado per tubi in acciaio tipo CE KKN

Raccordo mordente per dado per tubi in acciaio tipo CE KKN
  • In Offerta fino al 30/11/2024
The CE series of biting fittings were developed for hydraulic equipment subjected to up to 13.7 MPa of pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KKN06-000CE
KKN08-000CE
KKN10-000CE
KKN12-000CE
KKN16-000CE
KKN20-000CE
KKN25-000CE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di montaggio nominale (Parti correlate) Nominale (Parti correlate)
(mm)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)

3.39 €

2.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10X166

6.74 €

1 23 giorni 12X188

7.30 €

1 11 giorni 14X11010

7.58 €

1 11 giorni 16X11212

8.11 €

1 11 giorni 22X1.51616

8.96 €

1 11 giorni 26X1.52020

13.94 €

1 11 giorni 32X1.52525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Dado Materiale (Componenti correlati) Acciaio al carbonio
Liquidi applicabili (Parti correlate) Aria / Olio Con vite di montaggio (Parti correlate) M

Supporto tecnico