Raccordo per tubi flessibili E1 Touch

Raccordo per tubi flessibili E1 Touch
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
This fitting was developed for use with soft PVC hoses.

[Features]
· The hose fitting e1 touch is a structure where an insert is introduced into the hose and retained by a sleeve. The perfect seal means there is no water leakage or hose disconnection.
· The main body of the fitting and the hose insertion part can easily be connected and disconnected.
· The main body is common to the BI-LOK fitting, so there is a wide variety of fitting shapes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E1CT8X13.5-R4SS
E1CT10X16-R6SS
E1CT10X16-R8SS
E1CT12X18-R6SS
E1CT12X18-R8SS
E1CT15X22-R6SS
E1CT15X22-R8SS
E1CT15X22-R12SS
E1CT19X26-R12SS
E1LN15X22-R8SS
E1LN15X22-R12SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Misura nominale filettatura di collegamento D.I. flessibili applicabili
(Ø)
D.E. del flessibile applicabile
(Ø)

52.12 €

1 5 giorni Dritto1/4813.5

54.22 €

1 5 giorni Dritto3/81016

54.22 €

1 5 giorni Dritto1/21016

54.20 €

1 5 giorni Dritto3/81218

54.20 €

1 5 giorni Dritto1/21218

54.20 €

1 5 giorni Dritto3/81522

22.88 €

13.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Dritto1/21522

25.01 €

13.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Dritto3/41522

103.44 €

1 5 giorni Dritto3/41926

42.49 €

22.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Gomito1/21522

42.49 €

22.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Gomito3/41522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas Materiale corpo Acciaio inox
Tipo collegamento flessibile Fissaggio con dado Tipo di collegamento Maschio Tipo di filettatura di collegamento R

Supporto tecnico