Giunti girevoli – tipo SJM

Giunti girevoli – tipo SJM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Swivel joint for general hydraulics. Effective anti-torsion measure for hydraulic hoses that offers improved durability.
· The shape of the connection portion can be supported more easily than the shape of the equipment and the hose.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SJM402-402
SJM402-502
SJM403-403
SJM403-503
SJM404-404
SJM404-504
SJM406-406
SJM406-506
SJM408-408
SJM408-508
SJM410-410
SJM410-510
SJM502-502
SJM503-503
SJM504-504
SJM506-506
SJM508-508
SJM510-510
SJM602-402
SJM602-502
SJM603-403
SJM603-503
SJM604-404
SJM604-504
SJM606-406
SJM606-506
SJM608-408
SJM608-508
SJM610-410
SJM610-510
SJM702-402
SJM702-502
SJM703-403
SJM703-503
SJM704-404
SJM704-504
SJM706-406
SJM706-506
SJM708-408
SJM708-508
SJM710-410
SJM710-510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Specifiche filettatura

102.33 €

1 23 giorni RR1/4[1/4B] 1/4-

102.33 €

1 23 giorni RRc1/4[1/4B] 1/4-

116.16 €

1 5 giorni RR3/8[3/8B] 3/8-

127.71 €

1 5 giorni RRc3/8[3/8B] 3/8-

105.11 €

1 23 giorni RR1/2[1/2B] 1/2-

136.89 €

1 25 giorni RRc1/2[1/2B] 1/2-

150.94 €

1 23 giorni RR3/4[3/4B] 3/4-

109.43 €

49.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

RRc3/4[3/4B] 3/4-

173.70 €

1 23 giorni RR1[1B] 1-

175.02 €

1 23 giorni RRc1[1B] 1-

279.65 €

1 23 giorni RR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-

307.46 €

1 25 giorni RRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-

102.33 €

1 23 giorni RcRc1/4[1/4B] 1/4-

116.17 €

1 23 giorni RcRc3/8[3/8B] 3/8-

124.51 €

1 23 giorni RcRc1/2[1/2B] 1/2-

131.41 €

1 23 giorni RcRc3/4[3/4B] 3/4-

175.02 €

1 23 giorni RcRc1[1B] 1-

279.65 €

1 23 giorni RcRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-

106.49 €

1 23 giorni GR1/4[1/4B] 1/4Filettatura G maschio, tenuta maschio

106.49 €

1 23 giorni GRc1/4[1/4B] 1/4Filettatura G maschio, tenuta maschio

145.49 €

1 23 giorni GR3/8[3/8B] 3/8Filettatura G maschio, tenuta maschio

120.34 €

1 23 giorni GRc3/8[3/8B] 3/8Filettatura G maschio, tenuta maschio

131.41 €

1 23 giorni GR1/2[1/2B] 1/2Filettatura G maschio, tenuta maschio

144.44 €

1 23 giorni GRc1/2[1/2B] 1/2Filettatura G maschio, tenuta maschio

131.40 €

1 23 giorni GR3/4[3/4B] 3/4Filettatura G maschio, tenuta maschio

131.40 €

1 23 giorni GRc3/4[3/4B] 3/4Filettatura G maschio, tenuta maschio

177.89 €

1 23 giorni GR1[1B] 1Filettatura G maschio, tenuta maschio

177.89 €

1 23 giorni GRc1[1B] 1Filettatura G maschio, tenuta maschio

282.52 €

1 23 giorni GR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Filettatura G maschio, tenuta maschio

282.52 €

1 23 giorni GRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Filettatura G maschio, tenuta maschio

102.33 €

1 23 giorni GR1/4[1/4B] 1/4Filettatura G maschio, tenuta femmina

98.62 €

1 23 giorni GRc1/4[1/4B] 1/4Filettatura G maschio, tenuta femmina

116.17 €

1 23 giorni GR3/8[3/8B] 3/8Filettatura G maschio, tenuta femmina

96.78 €

1 23 giorni GRc3/8[3/8B] 3/8Filettatura G maschio, tenuta femmina

105.11 €

1 23 giorni GR1/2[1/2B] 1/2Filettatura G maschio, tenuta femmina

105.11 €

1 23 giorni GRc1/2[1/2B] 1/2Filettatura G maschio, tenuta femmina

131.41 €

1 23 giorni GR3/4[3/4B] 3/4Filettatura G maschio, tenuta femmina

131.41 €

1 23 giorni GRc3/4[3/4B] 3/4Filettatura G maschio, tenuta femmina

175.02 €

1 23 giorni GR1[1B] 1Filettatura G maschio, tenuta femmina

175.02 €

1 23 giorni GRc1[1B] 1Filettatura G maschio, tenuta femmina

279.65 €

1 23 giorni GR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Filettatura G maschio, tenuta femmina

279.65 €

1 23 giorni GRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Filettatura G maschio, tenuta femmina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti girevoli Fluidi applicabili Olio Max. temperatura d'esercizio(°C) 95
Tipo di collegamento Dritto

Supporto tecnico