Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DLN2-R2SS |
DLN4-2SS |
DLN4-4SS |
DLN4-8SS |
DLN4-R2SS |
DLN4-R4SS |
DLN4-R6SS |
DLN4-R8SS |
DLN6-R2SS |
DLN6-R4SS |
DLN6-R6SS |
DLN6-R8SS |
DLN8-8SS |
DLN8-R6SS |
DLN8-R8SS |
DLN12-12SS |
DLN12-R12SS |
DLN16-R16SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Tipo di filettatura di collegamento | Misura nominale vite | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.82 € | 1 | 8 giorni | 1/8 | R | 1/8 | 23.5 | ||
26.03 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | NPT | 1/8 | 27.5 | ||
17.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4 | NPT | 1/4 | 27.5 | |
44.88 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | NPT | 1/2 | 32.0 | ||
26.03 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | R | 1/8 | 27.5 | ||
16.03 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | R | 1/4 | 27.5 | ||
38.89 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | R | 3/8 | 30.0 | ||
44.88 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | R | 1/2 | 32.0 | ||
35.59 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | R | 1/8 | 30.5 | ||
34.70 € | 1 | 5 giorni | 3/8 | R | 1/4 | 30.5 | ||
23.81 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | R | 3/8 | 31.5 | ||
53.56 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | R | 1/2 | 33.7 | ||
60.74 € | 1 | 8 giorni | 1/2 | NPT | 1/2 | 36.5 | ||
49.08 € | 1 | 10 giorni | 1/2 | R | 3/8 | 35.3 | ||
38.70 € | 1 | 8 giorni | 1/2 | R | 1/2 | 36.5 | ||
53.92 € | 1 | 8 giorni | 3/4 | NPT | 3/4 | 38.5 | ||
74.20 € | 1 | 8 giorni | 3/4 | R | 3/4 | 38.5 | ||
100.34 € | 1 | 8 giorni | 1 | R | 1 | 45.9 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Gomito a 90° | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::600 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Tipo di filettatura di collegamento
Misura nominale vite
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali