Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCB6-4SS |
DCB6-6SS |
DCB8-8SS |
DCB12-12SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale) (Ø) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 1/4 | 40.0 | ||
25.15 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 3/8 | 40.0 | ||
33.80 € | 1 | 8 giorni | 1/2 | 1/2 | 48.4 | ||
56.55 € | 1 | 8 giorni | 3/4 | 3/4 | 50.9 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Giunto dritto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::600 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)(Ø)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali