Tappo per raccordi a doppia virola DCA

Tappo per raccordi a doppia virola DCA
The double ferrule type tube fittings cap is DCA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCA2SS
DCA4SS
DCA8SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

14.52 €

1 8 giorni 1/820.2

12.32 €

1 5 giorni 1/423.5

24.65 €

1 5 giorni 1/229.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico