Tappo per raccordi a doppia virola MDCA (Codici componente)

Tappo per raccordi a doppia virola MDCA
The double ferrule type tube fittings cap is MDCA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDCA6MSS
MDCA8MSS
MDCA10MSS
MDCA12MSS
MDCA16MSS
MDCA18MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

11.69 €

1 5 giorni 624.0

12.26 €

1 8 giorni 825.3

15.86 €

1 8 giorni 1027.1

17.17 €

1 8 giorni 1230.0

27.81 €

1 8 giorni 1630.8

37.69 €

1 8 giorni 1832.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico