Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DNA3SS |
DNA4SS |
DNA5SS |
DNA6SS |
DNA8SS |
DNA10SS |
DNA12SS |
DNA14SS |
DNA16SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 € | 1 | 11 giorni | 3/16 | 11.9 | ||
4.44 € | 1 | 11 giorni | 1/4 | 12.7 | ||
5.79 € | 1 | 11 giorni | 5/16 | 13.5 | ||
6.01 € | 1 | 8 giorni | 3/8 | 14.2 | ||
9.79 € | 1 | 11 giorni | 1/2 | 17.5 | ||
15.78 € | 1 | 11 giorni | 5/8 | 17.5 | ||
15.78 € | 1 | 11 giorni | 3/4 | 17.5 | ||
23.97 € | 1 | 11 giorni | 7/8 | 17.5 | ||
35.23 € | 1 | 11 giorni | 1 | 20.6 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Dado | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::600 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali