Virola posteriore per raccordi per tubi a doppia virola DOB (sistema imperiale)

Virola posteriore per raccordi per tubi a doppia virola DOB (sistema imperiale)
Double ferrule type tube fitting, back ferrule DOB (inch) made by Ihara Science – a company with a proven track record in the field.
· Material: Stainless steel.
· For use with water, air, steam, chemicals, and oil.
· Applicable tube material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DOB1SS
DOB2SS
DOB3SS
DOB4SS
DOB5SS
DOB6SS
DOB10SS
DOB12SS
DOB14SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)

4.44 €

1 11 giorni 1/16

3.14 €

1 11 giorni 1/8

3.61 €

1 11 giorni 3/16

2.52 €

1 21 giorni 1/4

3.47 €

1 11 giorni 5/16

3.14 €

1 5 giorni 3/8

5.79 €

1 11 giorni 5/8

6.01 €

1 11 giorni 3/4

9.99 €

1 11 giorni 7/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Virola posteriore Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico