Tappo per raccordi per tubi a doppia virola DBA

Tappo per raccordi per tubi a doppia virola DBA
The double ferrule type tube fittings plug is DBA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DBA4SS
DBA6SS
DBA8SS
DBA12SS
DBA16SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)

12.32 €

1 5 giorni 1/4

13.59 €

1 8 giorni 3/8

20.25 €

1 36 giorni 1/2

31.90 €

1 8 giorni 3/4

64.13 €

1 8 giorni 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico