Virola anteriore per raccordi per tubi a doppia virola DOF

Virola anteriore per raccordi per tubi a doppia virola DOF
  • In Offerta fino al 31/12/2024
The double ferrule type tube fittings front ferrule is DOF made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DOF1SS
DOF2MSS
DOF2SS
DOF3MSS
DOF3SS
DOF4MSS
DOF4SS
DOF5SS
DOF6MSS
DOF6SS
DOF8MSS
DOF8SS
DOF10MSS
DOF10SS
DOF12MSS
DOF12SS
DOF14SS
DOF15MSS
DOF16MSS
DOF18MSS
DOF20MSS
DOF22MSS
DOF25MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)

4.89 €

1 11 giorni 1/16

4.89 €

1 11 giorni 2

3.49 €

1 5 giorni 1/8

3.71 €

1 7 giorni 3

3.14 €

1 11 giorni 3/16

3.47 €

1 11 giorni 4

2.86 €

1 21 giorni 1/4

3.47 €

1 11 giorni 5/16

2.86 €

1 5 giorni 6

3.47 €

1 5 giorni 3/8

3.47 €

1 11 giorni 8

4.95 €

1 7 giorni 1/2

3.47 €

1 11 giorni 10

6.07 €

1 11 giorni 5/8

3.29 €

2.30 €

1 Stesso giorno

Stock

12

6.63 €

1 8 giorni 3/4

12.09 €

1 11 giorni 7/8

6.58 €

1 11 giorni 15

5.38 €

1 11 giorni 16

6.63 €

1 11 giorni 18

9.20 €

1 7 giorni 20

12.09 €

1 11 giorni 22

13.94 €

1 11 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Virola anteriore Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico