Connettore raccordi per tubi a doppia virola DPC

Connettore raccordi per tubi a doppia virola DPC
The double ferrule type tube fittings port connector is DPC made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DPC6-4SS
DPC6-6SS
DPC8-8SS
DPC12-12SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

16.15 €

1 8 giorni 3/81/431.5

14.35 €

1 8 giorni 3/83/829.5

25.72 €

1 8 giorni 1/21/242.4

22.35 €

1 8 giorni 3/43/445.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Connettore porta Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico