Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MDSA8M-R4SS |
MDSA8M-R6SS |
MDSA10M-R6SS |
MDSA12M-R12SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Misura nominale vite | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.84 € | 1 | 5 giorni | 8 | 1/4 | 37.8 | ||
32.54 € | 1 | 8 giorni | 8 | 3/8 | 39.6 | ||
34.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8 | 41.5 | ||
59.40 € | 1 | 8 giorni | 12 | 3/4 | 51.1 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Giunto dritto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Tipo di filettatura di collegamento | Rc | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::600 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Misura nominale vite
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali