• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Diramazione per tubi a doppia virola con attacco femmina a T DTH

Diramazione per tubi a doppia virola con attacco femmina a T DTH

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DTH4-4SS

Marca: IHARA SCIENCE

Prezzo: 66.43

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DTH4-4SS

Codice componente
DTH4-4SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.43 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Materiale del tubo applicabile Acciaio inox D.E. tubo applicabile(Ø) 1/4
Tipo di filettatura di collegamento NPT Misura nominale vite 1/4 Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600
Lunghezza L(mm) 30.0

Si trova sulla pagina di Diramazione per tubi a doppia virola con attacco femmina a T DTH, il codice articolo è il seguente: DTH4-4SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTH4-4SS.

Supporto tecnico