Diramazione per tubi a doppia virola con attacco femmina a T MDTH

Diramazione per tubi a doppia virola con attacco femmina a T MDTH
The double ferrule type tube fittings female branch tee is MDTH made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MDTH18M-R8SS

Codice componente
MDTH18M-R8SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

147.41 €

1 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Materiale del tubo applicabile Acciaio inox D.E. tubo applicabile(Ø) 18
Tipo di filettatura di collegamento Rc Misura nominale vite 1/2 Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600
Lunghezza L(mm) 38.2

Si trova sulla pagina di Diramazione per tubi a doppia virola con attacco femmina a T MDTH, il codice articolo è il seguente: MDTH18M-R8SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDTH18M-R8SS.

Supporto tecnico