• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi a doppia virola con attacco femmina a T DTF

Raccordo per tubi a doppia virola con attacco femmina a T DTF

Double ferrule model tube fitting, female run tee DTF made by Ihara Science – a company with a proven track record in the field.
· Material: Stainless steel.
· For use with water, air, steam, chemicals, and oil.
· Applicable tube material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DTF2-2SS
DTF2-R2SS
DTF4-2SS
DTF4-4SS
DTF4-R2SS
DTF4-R4SS
DTF6-4SS
DTF6-R4SS
DTF8-6SS
DTF8-8SS
DTF8-R6SS
DTF8-R8SS
DTF12-12SS
DTF12-R12SS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile
(Ø)
Tipo di filettatura di collegamento Misura nominale vite Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza L
(mm)

41.56 €

15 giorni 1/8NPT1/8-196~60024.2

41.56 €

15 giorni 1/8Rc1/8-196~60026.5

44.41 €

15 giorni 1/4NPT1/8-196~60026.5

44.41 €

15 giorni 1/4NPT1/4-196~60030.0

42.11 €

15 giorni 1/4Rc1/8-196~60026.5

42.11 €

15 giorni 1/4Rc1/4-196~60030.0

45.76 €

15 giorni 3/8NPT1/4-196~60031.5

43.56 €

15 giorni 3/8Rc1/4-196~60031.5

64.49 €

15 giorni 1/2NPT3/8-196~60036.5

73.85 €

15 giorni 1/2NPT1/2-196~60038.8

61.04 €

15 giorni 1/2Rc3/8-196~60036.5

70.55 €

15 giorni 1/2Rc1/2-196~60038.8

128.73 €

15 giorni 3/4NPT3/4-196~60042.1

104.38 €

15 giorni 3/4Rc3/4-196~60042.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Materiale del tubo applicabile Acciaio inox

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico