Gomito doppio raccordo per tubi a doppia virola DLA

Gomito doppio raccordo per tubi a doppia virola DLA
The double ferrule type tube fittings union elbow DLA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLA4SS
DLA6SS
DLA10SS
DLA12SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

34.77 €

1 5 giorni 1/427.5

42.65 €

1 5 giorni 3/830.5

78.04 €

1 8 giorni 5/837.3

88.01 €

1 10 giorni 3/438.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto a gomito Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico