Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MDLA3MSS |
MDLA4MSS |
MDLA6MSS |
MDLA10MSS |
MDLA12MSS |
MDLA16MSS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.68 € | 1 | 7 giorni | 3 | 23.5 | ||
32.54 € | 1 | 8 giorni | 4 | 25.8 | ||
34.77 € | 1 | 10 giorni | 6 | 29.7 | ||
42.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 31.8 | ||
69.81 € | 1 | 5 giorni | 12 | 37.2 | ||
78.04 € | 1 | 8 giorni | 16 | 38.2 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Giunto a gomito | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::600 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali