Riduttore raccordi per tubi a doppia virola DRE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DRE2-4SS
DRE4-2SS
DRE4-4SS
DRE4-6SS
DRE4-8SS
DRE6-4SS
DRE6-8SS
DRE8-4SS
DRE8-6SS
DRE8-8SS
DRE8-12SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

19.90 €

1 8 giorni 1/81/436.2

26.56 €

1 8 giorni 1/41/837.0

20.85 €

1 8 giorni 1/41/439.3

20.53 €

1 5 giorni 1/43/840.8

23.39 €

1 8 giorni 1/41/246.5

27.17 €

1 7 giorni 3/81/441.5

35.54 €

1 10 giorni 3/81/248.5

39.79 €

1 8 giorni 1/21/445.8

34.11 €

1 8 giorni 1/23/847.3

33.47 €

1 7 giorni 1/21/252.8

35.05 €

1 8 giorni 1/23/454.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Riduttore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico