Riduttore raccordo per tubi a doppia virola MDRE

Riduttore raccordo per tubi a doppia virola MDRE
The double ferrule type tube fittings reducer is MDRE made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDRE6M-4SS
MDRE8M-6SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

14.58 €

1 8 giorni 61/440.1

26.94 €

1 8 giorni 83/843.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Riduttore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico