Raccordo di ripartizione per raccordi per tubi a doppia virola MDSU

Raccordo di ripartizione per raccordi per tubi a doppia virola MDSU
Double ferrule model tube fitting, partition union MDSU made by Ihara Science – a company with a proven track record in the field.
· Material: Stainless steel.
· For use with water, air, steam, chemicals, and oil.
· Applicable tube material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MDSU6MSS

Codice componente
MDSU6MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.68 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto per ripartizione Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
D.E. tubo applicabile(Ø) 6 Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600 Lunghezza L(mm) 58.9

Si trova sulla pagina di Raccordo di ripartizione per raccordi per tubi a doppia virola MDSU, il codice articolo è il seguente: MDSU6MSS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDSU6MSS.

Supporto tecnico