Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DUR4-2SS |
DUR6-4SS |
DUR8-4SS |
DUR10-6SS |
DUR12-6SS |
DUR12-8SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale) (Ø) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 8 giorni | 1/4 | 1/8 | 38.8 | ||
32.31 € | 1 | 5 giorni | 3/8 | 1/4 | 43.4 | ||
49.97 € | 1 | 8 giorni | 1/2 | 1/4 | 47.3 | ||
65.23 € | 1 | 8 giorni | 5/8 | 3/8 | 49.6 | ||
87.05 € | 1 | 8 giorni | 3/4 | 3/8 | 51.1 | ||
56.19 € | 1 | 8 giorni | 3/4 | 1/2 | 53.9 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Giunto dritto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::600 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)(Ø)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali