Registrati
Configura
  • D.E. tubo applicabile(Ø)

    Il valore precedente è relativo al collegamento stabile tra la porta P e la porta A durante l'applicazione di una pressione negativa. Per i dettagli, consultare i dati tecnici forniti dal produttore.

  • D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)(Ø)
  • Lunghezza L(mm)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 8 giorni lavorativi
    • Entro 9 giorni lavorativi

Raccordo a diametro disuguale per raccordi per tubi a doppia virola MDUR

Raccordo a diametro disuguale per raccordi per tubi a doppia virola MDUR

Codice componente:

Sono stati trovati. 5 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

D.E. tubo applicabile

(Ø)

D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)

(Ø)

Lunghezza L

(mm)

Quantità minima d'ordine
6
1/4
42.3
1 pezzi
8
1/4
43.6
1 pezzi
10
1/4
44.9
1 pezzi
10
3/8
47.3
1 pezzi
12
1/2
52.5
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
35.39 €
( 42.11 € )
6 giorni lavorativi
38.20 €
( 45.46 € )
8 giorni lavorativi
34.11 €
( 40.59 € )
9 giorni lavorativi
34.11 €
( 40.59 € )
9 giorni lavorativi
50.86 €
( 60.52 € )
9 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

The double ferrule type tube fittings unequal-diameter union is MDUR made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel