• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore maschio parallelo a vite con O-ring per raccordi per tubi a doppia virola DCU

Connettore maschio parallelo a vite con O-ring per raccordi per tubi a doppia virola DCU

The double ferrule type tube fittings parallel screw O-ring seal male connector is DCU made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCU4-4SS
DCU4-6SS
DCU4-8SS
DCU6-4SS
DCU6-6SS
DCU6-8SS
DCU8-6SS
DCU8-8SS
DCU10-10SS
DCU12-8SS
DCU12-12SS
DCU16-12SS
DCU16-16SS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza L
(mm)
Filettatura nominale T1

12.25 €

30 giorni 1/4-196~60034.27/16-20

14.28 €

30 giorni 1/4-196~60035.79/16-18

20.73 €

15 giorni 1/4-196~60037.53/4-16

14.20 €

15 giorni 3/8-196~60035.77/16-20

16.45 €

15 giorni 3/8-196~60037.29/16-18

21.93 €

15 giorni 3/8-196~60039.33/4-16

24.54 €

30 giorni 1/2-196~60039.39/16-18

22.60 €

20 giorni 1/2-196~60042.13/4-16

33.99 €

15 giorni 5/8-196~60045.47/8-14

38.93 €

15 giorni 3/4-196~60043.13/4-16

47.92 €

30 giorni 3/4-196~60049.21-1/16-12

63.29 €

15 giorni 1-196~60054.01-1/16-12

74.00 €

15 giorni 1-196~60054.81-5/16-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Specifiche filettatura UNF

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico