Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBU03-020F |
SBU04-020F |
SBU04-030F |
SBU06-020F |
SBU06-030F |
SBU06-040F |
SBU08-040F |
SBU08-060F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € 1.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
4.35 € 2.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | |
4.23 € 1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | |
8.68 € | 1 | 25 giorni | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | ||
8.53 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
8.36 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
14.46 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
14.07 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Materiale | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Liquido applicabile | Olio |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali